kontraventiler, type RVM/RVH
Kontraventiler er fjederbelastede kuglesædeventiler til blokering af flowet i én retning og tillader flow med lavt tab i den anden retning.
- Maks. driftstryk: 700 bar
- Maks. flowhastighed: 45 l/min.
SKU
GP_1000422325
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
|
RVH-G1/8-A-V-A*00
Materialenummer 3831359
|
|
||||
|
RVH-G1/8-R-V-A*00
Materialenummer 3831360
|
|
||||
|
RVH-G1/4-A-V-A*00
Materialenummer 3831361
|
|
||||
|
RVH-G1/4-R-V-A*00
Materialenummer 3831363
|
|
||||
|
RV500-6-D8-A*00
Materialenummer 4269275
|
|
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier