Trykventiler
BIERI-trykventiler er direkte virkende ventiler, der er velegnet til tryk på op til 1.000 bar og flowhastigheder på op til 30 l/min. Afhængigt af ventilserien fås de i størrelserne 4 eller 6 i overensstemmelse med BIERI-standarden eller DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Produktoversigt
Downloads for denne kategori
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier