Strømkontrolventiler
BIERI-flowreguleringsventiler er velegnede til tryk på op til 700 bar og flowhastigheder på op til 25 l/min. Fås i størrelse 6 til DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Produktoversigt
Downloads for denne kategori
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier