Retningsbestemte tallerkenventiler

Retningsbestemte tallerkenventiler

Retningsbestemte BIERI-tallerkenventiler er lækagetætte ventiler, der er velegnet til tryk på op til 1.000 bar og flowhastigheder på op til 25 l/min. Afhængigt af ventilserien fås de i størrelserne 4 eller 6 i overensstemmelse med BIERI-standarden eller DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.

Læs mere Vis mindre
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Nom. størrelse
vælg alle Nulstil udvalg

Downloads for denne kategori

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier