![Manuelle spoleventiler Manuelle spoleventiler](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_HSV700__SALL__AIN__V1.png)
Manuelle spoleventiler
BIERI manual spool valves are robust valves, suitable for pressures of up to 700 bar and flow rates of up to 25 l/min. Available in size 6, in accordance with Bieri standard or DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Produktoversigt
Downloads for denne kategori
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier