![Trykventiler Trykventiler](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_DB700__SALL__AIN__V1.png)
Trykventiler
BIERI-Druckventile sind direktgesteuerte Ventile, geeignet für einen Druck von bis zu 1000 bar und Durchflussmengen bis 30 l/min. Je nach Ventilreihe in den Nenngrössen 4 oder 6 erhältlich nach Bieri Standard oder nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H.
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Produktoversigt
Downloads for denne kategori
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier