Hydrauliske højtrykskomponenter
Højtrykshydraulik-komponenter fra BIERI-serien omfatter pumper som aksiale eller radiale enheder og ventiler af alle typer, der er velegnet til tryk på op til 1.000 bar og slagvolumener på op til 62,7 cm3 pr. omdrejning eller flowhastigheder på op til 32 l/min., og det tilsvarende tilbehør.
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Downloads for denne kategori
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier