HVT 1100 – digitalt ethernet-kamera til mobile applikationer
HVT 1000 er et digitalt kamera, der er specielt udviklet til forbedring af synsfeltet under vanskelige miljøforhold.
Det leverer en 1/4-tommers CMOS digital billedsensor af den seneste generation med en opløsning på 1,3 megapixel med op til 60 billeder pr. sekund. Billedsensoren er optimeret til krævende lysforhold såsom daggry eller mørke eller landskaber med et højdynamisk område, såsom baggrundslys.
Kameraet fås med synsfelter på mellem 30° og 180° – tilpasninger til mindre synsfelter kan udføres digitalt i billedprocessoren.
Den installerede billedprocessor håndterer korrektionen af optiske forvrængninger, automatisk hvidbalance, eksponeringskontrol, støjreduktion og komprimering af det dynamiske område af billeder med høj kontrast. Kamerabilledet kan forbedres med konfigurerbare grafiske overlejringer såsom linjer, kurver, logoer og tekster.
Fast Ethernet- eller BroadR-Reach-grænsefladen udsender en komprimeret videostream. For kameraets konfiguration er kravene i ISO 17215 (køretøjer på veje – grænseflader til videokommunikation for kameraer) implementeret.
Et softwarebibliotek er tilgængeligt til konfiguration af HVT 1000
Kameraet har et kompakt, robust design og er velegnet til brug i en bred vifte af temperaturer.
HVT 1000 kan bruges som et bakkamera, som et kamera, der giver udsyn hele vejen rundt, og til procesovervågning i mobile maskiner.
- 1,3 megapixel digitalkamera med 3µm BSI-pixel til forbedring af synsfeltet og procesovervågning
- Fås i varianter med vandret synsfelt mellem 30° og 180°
- Automotive kvalificeret optik, belagt og opvarmet
- Seneste generations billedsensorer giver et højdynamisk område og fremragende ydeevne i mørke
- Varianter af Fast Ethernet (100Base-TX) og BroadR-Reach (100Base-T1) er tilgængelige
- Robust, rengøringsvenligt hus, velegnet til mobil anvendelse, med IP6K9K
- Kompatibel med HYDAC Vision312-skærme eller med markedets standardskærme med Ethernet-brugerflade
- Search Bar : $SL-1000063709 [1000505459] [dk]
HVT 1100 – digitalt ethernet-kamera til mobile applikationer
|
HVT 11LA-F52-2-6D6A-000
Materialenummer 929480
|
|
||||
|
HVT 11LA-F52-2-6D6A-000
Materialenummer 4793669
|
|
||||
|
HVT 11LA-F52-2-6D6A-002
Materialenummer 930452
|
|
Downloads
HVT 1100 Ethernet User manual D/E
(1.38 MB)
HVT 1100 Ethernet User manual D/E
(1.38 MB)
HVT 1100 Mobile Digital Camera
(1.81 MB)
HVT 1100 Mobile Digital Camera
(1.81 MB)
HVT 1100 Digital Vision Solutions for Agricultural Machinery
(3.33 MB)
HVT 1100 Digital Vision Solutions for Agricultural Machinery
(3.33 MB)