Hurtige slagenheder

Hurtigslagsenheder er hydrauliske cylindere til kortslagsarbejde i områder med ikke-skærende deformation. De er de hurtigste hydrauliske installationsenheder i deres kraftområder. De fås til området 63-400 kN ved et driftstryk på maksimalt 315 bar.
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000554481
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
M20000057
Vælg alle Nulstil udvalg
M20000061
Vælg alle Nulstil udvalg
Grupperede produkter
Schnellhubeinheit 63,0kN
Materialenummer 103576
M20000057:
40
M20000061:
63
M20001098:
315
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Schnellhubeinheit 160,0kN
Materialenummer 103590
M20000057:
63
M20000061:
160
M20001098:
315
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Schnellhubeinheit 400,0kN
Materialenummer 103603
M20000057:
100
M20000061:
400
M20001098:
315
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
Systems & Services Fast Stroke Unit
Produktbrochure DA

(3.88 MB)

Systems & Services Fast Stroke Unit
Produktbrochure EN

(3.88 MB)