HTT 8200
Kundespecifikt OEM-produkt til store serier
(Mindste bestillingsmængde 500 stk.)
(Mindste bestillingsmængde 500 stk.)
HTT 8000-serien af temperaturtransmittere er specielt udviklet til OEM-applikationer, f.eks. i mobile applikationer. Den er baseret på en siliciumhalvlederenhed med tilhørende evalueringselektronik.
Alle dele, der er i kontakt med væske, er i rustfrit stål og er svejset sammen.
Standard analoge udgangssignaler, f.eks. 4 ... 20 mA, 0 til 5 V, 1 til 6 V eller 0 ... 10 V) er tilgængelige til integration i moderne styringer.
Ratiometriske udgangssignaler er også tilgængelige.
Til den elektriske tilslutning er der forskellige indbyggede tilslutningsstik til rådighed.
Med en trykmodstandsevne på 600 bar og fremragende EMC-egenskaber er HTT 8000 ideel til brug under barske forhold.
- Nøjagtighed: ≤ ± 1,5 % FS-type.
- Meget kompakt design
- Ekstraordinære EMC-egenskaber
- Langsigtet stabilitet
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266394
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
HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Produktbrochure
DA
(0 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Produktbrochure
EN
(0 MB)