HTT 1200
(Mindste bestillingsmængde 500 stk.)
HTT 1000 er en digital temperaturtransmitter, der er specielt udviklet til seriel anvendelse, f.eks. i mobile applikationer, hvor der er meget begrænset plads til installation.
Temperaturføleren, der er baseret på en PT 1000 og den tilhørende evalueringselektronik, gør det muligt at måle temperaturer fra -25 °C til +125 °C.
Alle standard udgangssignaler, f.eks. 4 ... 20 mA, 0 til 5 V, 1 til 10 V. 10 V er tilgængelige til integration i moderne styringer. Radiometriske udgangssignaler er også tilgængelige.
Til den elektriske forbindelse er der forskellige integrerede stik samt forskellige kabelløsninger til rådighed i enheden.
Med en trykmodstandsevne på 600 bar og fremragende EMC-egenskaber er HTT 1000 ideel til brug under barske forhold.
- Nøjagtighed: ≤ ± 1,0 % FS typ.
- Meget kompakt design
- Ekstraordinære EMC-egenskaber
- Search Bar: Search Bar
|
HTT 1246S-F31-C-040-000
Materialenummer 930065
|
|
||||||||
|
HTT 124V-F11-016-000
Materialenummer 930700
|
|
Downloads

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
(0.94 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
(0.94 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
(4.93 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
(4.93 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
(5.83 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
(11.53 MB)