HTS 8200
Kundespecifikt OEM-produkt til store serier
(Mindste bestillingsmængde 500 stk.)
(Mindste bestillingsmængde 500 stk.)
Temperaturkontaktserien HTS 8000 er specielt udviklet til OEM-markedet, f.eks. i mobile applikationer. Den er baseret på en siliciumhalvlederenhed med tilhørende evalueringselektronik.Alle dele, der er i kontakt med væske, er i rustfrit stål og er svejset sammen.
Transistorudgangen kan fås med enten en N/C- eller en N/O-funktion.
HTS 8000's omskiftnings- og tilbageomskiftningspunkter er fabriksindstillet i henhold til kundens specifikationer.
Til den elektriske tilslutning er der forskellige indbyggede tilslutningsstik til rådighed.Med en trykmodstandsevne på 600 bar og fremragende EMC-egenskaber er HTS 8000 ideel til brug under barske forhold.
- Nøjagtighed: ≤ ± 1,5 % FS-type.
- Meget kompakt design
- Ekstraordinære EMC-egenskaber
- Langsigtet stabilitet
SKU
læs mere ...
GP_1000266404
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [dk]
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
HTS 8200
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Produktbrochure
DA
(0.7 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Produktbrochure
EN
(0.7 MB)