HMG 4000
Den bærbare dataoptager HMG 4000 er en bærbar måle- og dataregistreringsenhed. Den blev primært udviklet til alle målte variabler i forbindelse med hydrauliske systemer, f.eks. tryk, temperatur, strømhastighed og lineær position. Desuden giver den en meget stor fleksibilitet, også når det drejer sig om at evaluere andre målte variabler. De vigtigste anvendelsesområder er servicering, vedligeholdelse og testplatforme.
HMG 4000 har en meget letbetjent brugergrænseflade takket være den store 5,7" touchscreen. Operatøren kan tilgå alle apparatets funktioner og indstillinger ved hjælp af klart præsenterede valgmenuer.
HMI 4000 kan registrere signalerne fra op til 38 sensorer på én gang.
Til dette formål tilbyder HYDAC ELECTRONIC specielle sensorer, som automatisk registreres af HMG 4000, og hvis parametre som f.eks. måleværdier, måleområder og måleenheder kan indstilles. På den ene side er der HYDACHSIsensorer (HYDACSensorInterface) til måling af tryk, temperatur og strømhastighed, til tilslutning af hvilke, der er 8 analoge indgangskanaler.
Op til 28 specielle HYDAC HCSIsensorer (HYDACCANSensorInterface) kan også tilsluttes via CAN-busforbindelsen, også med automatisk sensordetektion.
HMG 4000 kan eventuelt tilsluttes til et eksisterende CAN-netværk. Dette gør det muligt at registrere måledata, der overføres via CAN-bus (f.eks. motorhastighed, motortryk), i kombination med måledata fra det hydrauliske system.
Enheden har også måleindgange til standardsensorer med strøm- og spændingssignaler.
HMG 4000 fuldender applikationen med yderligere to digitale indgange (f.eks. til frekvens- eller omdrejningstalsmålinger).
Den mest imponerende egenskab ved HMG 4000 er dens evne til at registrere en maskines dynamiske processer i form af en målekurve og gengive dem som en graf – og det endda online og i realtid.
HYDAC-softwaren HMGWIN, som er specifik for HMG 4000, medfølger til praktisk efterbehandling, gengivelse og evaluering af målinger på din computer.
- Stor, grafisk skærm i fuld farve 5,7" touchscreen
- Kan registrere op til 38 sensorer på en gang, 8 analoge, 2 digitale sensorer og 28 HSCI-sensorer via CAN-bus
- Op til 100 målekanaler kan afbildes samtidigt
- Højhastigheds-samplinghastighed, op til 8 sensorer ved 0,1 ms ad gangen
- Hurtig og uafhængig grundindstilling ved hjælp af automatisk sensorgenkendelse
- Analoge indgange 0. 20 mA, 4 til 20 mA spænding 0 ... 50 V, -10 .. 10 V
- PT 100/1000 input
- Tilslutning til et CANbus-system (også J1939)
- Enkel og brugervenlig betjening, intuitiv menu
- Praktisk, robust design
- Meget stor datahukommelse til arkivering af målekurver. Gør det muligt at gemme 500 målinger med op til 8 millioner målte værdier
- Forskellige målemetoder:
- Hurtig kurveoptagelse - Langtidsmålinger
- Optagelse af dynamiske processer "online" i realtid
- Hændelsesdrevne målinger med flere udløsningsmuligheder
- Programmeringsfunktion for HYDAC-omskifterenheder
- PC-interface via USB
- USB-værtsforbindelse til USB-stik
- Bekvem visualisering, arkivering og databehandling ved hjælp af den medfølgende HMGWIN-software.
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [dk]
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
Materialenummer 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
Materialenummer 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
Materialenummer 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
Materialenummer 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
Materialenummer 928396
|
|
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
Firmware HMG 4000 - R26
(1.37 MB)
Software HMGWIN V04 R24
(26.9 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)