HDA 5500
Tilgængelige versioner:
Standard; med sekventiel, analog indgang til SMART-sensorer
De digitale displayenheder i HDA 5500-serien er display- og overvågningsenheder til mikroprocessorstyring, der er beregnet til montering på et kontaktpanel.Op til tre analoge indgange plus en analog udgang (4 til 20 mA eller 0 .. 10 V) og op til fire relæskiftudgange er tilgængelige. De analoge indgangssignaler vises i overensstemmelse med de indstillinger, som brugeren har valgt. Hver omskiftningsudgang kan tildeles til en af udgangene eller forskellen mellem indgang 1 og 2. Der kan tilsluttes en PT100-temperaturføler direkte. Desuden er der mulighed for en valgfri frekvensmåling, f.eks. ved hjælp af anvendelse af HDS 1000 (HYDAC-føler til o/m) til måling af omdrejningshastigheden på roterende komponenter.Afhængigt af versionen er der også mulighed for at montere SMART-sensorer (såkaldte tilstandsovervågningssensorer). SMART-sensorer er en sensorgeneration fra HYDAC, som kan udsende flere forskellige målte variabler.
- Digital visning af analoge signaler
- Klart 4-cifret LED-display med 7-segmenter
- Op til 3 analoge indgange (4 til 20 mA, 0 til 10 V eller 0 .. 5 V)
- Præcision ± 0,5 %
- Mulighed for differentiel måling
- Analog udgang (4 til 20 mA eller 0 til 10 V)
- Op til 4 relæomskiftningsudgange
- RS 232-grænseflade
- Forsyningsspænding 12 til 32 V DC eller 85 til 265 V AC 50/60 Hz
- Valgfrit med PT100-sensorindgang eller frekvensindgang
- Search Bar: Search Bar
|
HDA 5500-0-0-AC-000
Materialenummer 908861
|
|
||||
|
HDA 5500-0-0-DC-000
Materialenummer 908862
|
|
||||
|
HDA 5500-0-1-AC-000
Materialenummer 908863
|
|
||||
|
HDA 5500-0-1-DC-000
Materialenummer 908864
|
|
||||
|
HDA 5500-0-2-AC-000
Materialenummer 908865
|
|
||||
|
HDA 5500-0-2-DC-000
Materialenummer 908866
|
|
||||
|
HDA 5500-1-0-AC-000
Materialenummer 908867
|
|
||||
|
HDA 5500-1-0-DC-000
Materialenummer 908868
|
|
||||
|
HDA 5500-1-1-AC-000
Materialenummer 908869
|
|
||||
|
HDA 5500-1-1-DC-000
Materialenummer 908870
|
|
||||
|
HDA 5500-1-2-AC-000
Materialenummer 908871
|
|
||||
|
HDA 5500-1-2-DC-000
Materialenummer 908872
|
|
||||
|
HDA 5500-2-0-AC-000
Materialenummer 908873
|
|
||||
|
HDA 5500-2-0-DC-000
Materialenummer 908874
|
|
||||
|
HDA 5500-2-1-AC-000
Materialenummer 908875
|
|
||||
|
HDA 5500-2-1-DC-000
Materialenummer 908876
|
|
||||
|
HDA 5500-2-2-AC-000
Materialenummer 908877
|
|
||||
|
HDA 5500-2-2-DC-000
Materialenummer 908878
|
|
||||
|
HDA 5500-3-0-AC-000
Materialenummer 908879
|
|
||||
|
HDA 5500-3-0-DC-000
Materialenummer 908880
|
|
Downloads

HDA 5500-0-0-zC-000 User manual D/E/F
(0.88 MB)

HDA 5500-0-y-zC-000 User manual D/E/F
(1 MB)

HDA 5500-1-0-zC-000 User manual D/E/F
(1.78 MB)

HDA 5500-1-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.02 MB)

HDA 5500-2-0-zC-000 User manual D/E/F
(2.27 MB)

HDA 5500-2-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.64 MB)

HDA 5500-3-0-zC-000 User manual D/E/F
(2.19 MB)

HDA 5500-3-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.5 MB)

HDA 5500-0-2-zC-006 User manual D/E/F
(5.13 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
(0.84 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
(0.84 MB)