FSKV med et eller flere variable kontaktpunkter
HYDAC-væskeniveausensorer med variable koblingspunkter, brugerdefinerede indstillinger til individuel overvågning af væskeniveauerne i din container. Et eller flere koblingspunkter kan sendes som et elektrisk signal og bruges som en advarsel til niveauregulering. Høj mediemodstand, selv ved udfordrende væsker. Vælg mellem størrelser fra 076 til 381 mm og omfattende tilbehør. Runde stik M8 eller M12, afbryderkontakter fås som skiftekontakter. Temperaturområde for driftsvæske -20 °C til +95 °C. Du kan spørge os om hjælp med at træffe dit valg.
SKU
GP_1000421788
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
|
FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Materialenr. 3532134
|
|
||||||
|
FSKV-0176-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Materialenr. 3532906
|
|
||||||
|
FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Materialenr. 3532912
|
|
||||||
|
FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Materialenr. 3533091
|
|
||||||
|
FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
Materialenr. 3922623
|
|
||||||
|
FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
Materialenr. 3961116
|
|
||||||
|
FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
Materialenr. 4316823
|
|
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(0.85 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktbrochure
DA
(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktbrochure
EN
(0.67 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrochure
DA
(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrochure
EN
(1.13 MB)