FSKF lang version
HYDAC-væskeniveaumålere i langt design til tanke med stort volumen. Vælg mellem talrige størrelser fra 500 til 1.000 mm og omfattende tætningsvarianter. Et eller flere koblingspunkter kan sendes som et elektrisk signal og bruges som en advarsel til niveauregulering. Temperaturområde for driftsvæske -20 °C til +95 °C. Du kan spørge os om hjælp med at træffe dit valg.
SKU
GP_1000474008
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
|
FSKF-0127-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Materialenr. 3418419
|
|
||||||
|
FSKF-0254-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Materialenr. 3477279
|
|
||||||
|
FSKF-0381-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Materialenr. 3491323
|
|
||||||
|
FSKF-0176-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Materialenr. 3502616
|
|
||||||
|
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP
Materialenr. 3904969
|
|
||||||
|
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP
Materialenr. 4219058
|
|