Procesfilter, inlinefilter
HYDAC proces inline filtre giver effektiv filtrering af alle slags fast forurening. Talrige design og filtermaterialer sikrer den bedste tilpasning til filtreringsopgaven og de givne procesbetingelser:
- Temperaturer op til 400 °C
- Tryk op til 1000 bar
- Filtreringshastigheder fra 1 µm (absolut) til 10000 µm
- Flowhastigheder op til 3600 m3/h
- Udskridnings- og systemløsninger samt specielt tilpassede løsninger
Førende ved filtrering:
- Forbedret væskekvalitet
- Konsekvent høj kvalitet
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger
- Lavere produktionsomkostninger
- Længere levetid
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Nyttige online redskaber for denne kategori
Downloads for denne kategori
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

Water Filtration. Product Overview.
Produktbrochure
DA
(6.38 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Produktbrochure
EN
(6.38 MB)

Inline Filters for Process Technology
Produktbrochure
DA
(7.04 MB)

Inline Filters for Process Technology
Produktbrochure
EN
(7.04 MB)

Filterfragebogen
Produktinformation
DA
(0.07 MB)

Filterfragebogen
Produktinformation
EN
(0.07 MB)