AutoFilt® RF9
Hydropneumatisk returskylning med sikker væskeadskillelse til filtrering af svær brændselsolie (HFO), diesel (MDO), biodiesel og smøreolie til finfiltrering af kølemidler
Funktioner
- Selvrensende, takket være automatisk filter understøttet af ekstern væske
- Udskillelse af faste partikler fra lavviskose og højviskose væsker
- Kan bruges ved driftstemperaturer på op til maks. 180 °C (afhængigt af valg af tætningsmateriale)
- Takket være forskellige valgfrit tilgængelige automationsteknologier også velegnet til Industry 4.0.
Fordele
- Returskylning drevet af eksternt medie – ingen blanding af medie og trykluft
- Justerbar returskylningsintensitet
- Effektiv hydraulisk rensning
- Meget effektiv rensning
- Ingen reduktion af tryk under returskylning
- Lavt trykluftforbrug
- Lave trykfald
- Stor filteroverflade i forhold til den kompakte størrelse
- Servicevenligt design med lav vedligeholdelse
- Mulighed for eksternt varmelegeme
- Intelligent styresystem
- Modulopbygget struktur til enkel udvidelse med manuelt bypass og skylleoliebehandling
- Lange vedligeholdelsesintervaller
- Lave driftsomkostninger
Har du brug for en tilpasset løsning? Du kan sende en produktforespørgsel direkte til vores eksperter.
Downloads for denne kategori
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
AutoFilt® RF9 Automatic back-flushing filter
Produktbrochure
DA
(3.65 MB)
AutoFilt® RF9 Automatic back-flushing filter
Produktbrochure
EN
(3.65 MB)
HYDAC AutoFilt® Automatic Filters. Product Overview.
Produktbrochure
DA
(10.62 MB)
HYDAC AutoFilt® Automatic Filters. Product Overview.
Produktbrochure
EN
(10.62 MB)