![OLF 5 – OffLine Filter OLF 5 – OffLine Filter](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_OLF5__SALL__AIN__V1.png)
OLF 5 – OffLine Filter
Den kompakte og stationære væskekonditioneringsenhed OLF 5 anvendes til finfiltrering af hydraulik- og smøreolier i bypass strøm. Versioner med motorpumpeenhed kan også leveres. I den topfyldte version, fjernes elementet "fra toppen" (uden brug af værktøj til skift af element). Dimicron elementer der typisk benyttes udviser de følgende egenskaber:
- Særlig høj kontaminationsretentionskapacitet
- Miljøsikker bortskaffelse af elementer (kan forbrændes) og
- vandretention (alternativt: Aquamicron)
OLF 5 anvendes i maskinværktøjer, plaststøbemaskiner, mobilt udstyr og i vindenergiapplikationer.
- Volumenstrøm hydraulikledning maks. 15 l/min
Volumenstrøm smøreledning maks. 4 l/min - Maks. driftstryk, hydraulikledning: 4,5 bar
Maks. driftstryk, smøreledning: 3,5 bar - Forbedret levetid for komponent og filter
- Højere maskintilgængelighed
- Længere olieskifteintervaller
- Minimalt pladsbehov ved kompakt design
- Høj grad af servicevenlighed
- høj kontamieringsretentionskapacitet for elementer
- Miljøvenlig bortskaffelse af elementer da de kan forbrændes
Har du brug for en tilpasset løsning? Du kan sende en produktforespørgsel direkte til vores eksperter.
Downloads for denne kategori
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7920-00001.jpg)
OLF5 OffLine Filter
Produktbrochure
DA
(2.09 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7920-00001.jpg)
OLF5 OffLine Filter
Produktbrochure
EN
(2.09 MB)