FCU 5000

FCU 5000 er et stationært målesystem til automatisering af kølevæsketilførslen. Enheden overvåger løbende pH-værdien, ledningsevnen, brydningsindekset og temperaturen. Automatisk gendosering af kølevæskekoncentrat og genopfyldning af tanken med færdigblandet emulsion gør det muligt at holde den oplyste målkoncentration i systemet og tankniveauet næsten konstant på målspecifikationerne. FCU 5000 kan bruges som en selvstændig enhed på et centralt kølevæskesystem eller i forbindelse med Hydac Fluid Controller til at dække op til 10 målepunkter. Når de indstillede måleværdigrænser forlades, afgives en alarm på displayet og via de elektriske grænseflader. Takket være et intelligent skyllekoncept kan en permanent måling udføres uden manuel indgriben.

Læs mere Vis mindre
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000510113
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Grupperede produkter

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FCU5000 FluidControl Unit
Produktbrochure DA

(0.49 MB)

FCU5000 FluidControl Unit
Produktbrochure EN

(0.49 MB)