FCU 1000
FCU 1000 fungerer som en bærbar serviceenhed til midlertidig måling af forurening med faste partikler, vandmætning og væsketemperatur i hydrauliske systemer. Den integrerede pumpe og de medfølgende slanger gør det muligt for applikationen at:
- styre kredsløb,
- trykkredsløb og
- ikke-trykbeholdere
Alle måledata (ISO, SAE/NAS samt % mætning og temperatur i °C eller °F) gemmes i det interne datalager. Måleresultaterne kan via Bluetooth overføres til en terminal til evaluering. Til brug i hydrauliske systemer, til service i mobil hydraulik og til vedligeholdelse.
- Velegnet til hydraulikolier op til 350 mm2/s (hydraulikolier op til ISO VG 68)
- Til kortvarig drift (S4, i henhold til DIN EN 60034/VDE 0530)
- FCU 1315 er også velegnet til dieselmotorer
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [dk]
SKU
GP_1000510109
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
|
FCU1310-4-U-AS-1
Materialenummer 3353201
|
|
||||||
|
FCU1315-4-U-AS-1
Materialenummer 4103386
|
|
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

FCU1000 FluidControl Unit
Produktbrochure
DA
(0.85 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
Produktbrochure
EN
(0.85 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(10.47 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(10.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.47 MB)