ETS 4000-H med HSI-sensorgenkendelse

  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [dk]
SKU
GP_1000535630
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Grupperede produkter
ETS 4148-H-350-000
Materialenummer 923507
Sondens længde:
350
Nøjagtighed:
0,8 % maks. = 0,4 % type.
Elektrisk tilslutning:
M12x1/5p
Mekanisk tilslutning:
G1/4 A DIN 3852 / ekstern
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4148-H-100-000
Materialenummer 925863
Sondens længde:
100
Nøjagtighed:
0,8 % maks. = 0,4 % type.
Elektrisk tilslutning:
M12x1/5p
Mekanisk tilslutning:
G1/4 A DIN 3852 / ekstern
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4148-H-006-000
Materialenummer 923398
Sondens længde:
6
Nøjagtighed:
0,8 % maks. = 0,4 % type.
Elektrisk tilslutning:
M12x1/5p
Mekanisk tilslutning:
G1/4 A DIN 3852 / ekstern
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.