ETS 1700

Tilgængelige versioner:
Standard

Den elektroniske temperaturkontakt ETS 1700 anvendes primært sammen med temperatursensoren TFP 100, som blev specielt udviklet til installation i tanke.Det 4-cifrede display kan vise den aktuelle temperatur, et af kontaktpunkterne eller den maksimale temperatur.
Den maksimale temperatur angiver den højeste temperatur, der er opstået, siden enheden blev tændt eller sidst nulstillet. De 4 omskiftningsudgange kan f.eks. bruges til at styre varme- og køleprocesser i hydrauliske systemer. Fire af hinanden uafhængige omskiftnings- og tilbageomskiftningspunkter kan indstilles meget enkelt via tastaturet. En analog udgang (4 .. 20 mA eller 0 .. 10 V) er tilgængelig til integration i overvågningssystemer (f.eks. med PLC).      

  • 4-cifret digitalt display
  • Enkel håndtering ved hjælp af nøgleprogrammering
  • 4 grænseværdirelæer, omskiftningspunkter og tilbageomskiftningspunkter kan indstilles uafhængigt af hinanden
  • Analogt udgangssignal kan vælges (4 .. 20 mA eller 0 .. 10 V)
  • Mange nyttige ekstra funktioner
  • Installationsposition kan vælges (sensortilslutning under/over, tastatur og display kan drejes 180°)
  • Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [dk]
SKU
GP_1000189353
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Grupperede produkter
ETS 1701-100-000
Materialenummer 906628
Temperatursondens længde:
0.0
Godkendelser og certifikater:
Nej
Supplerende brugerflade:
4-20 mA (to ledere), 0-10 V
Skift af udgange:
4
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
18303 ETS 1700 Handbuch D E F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(1.04 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
Produktbrochure DA

(0.77 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
Produktbrochure EN

(0.77 MB)