L-ventilstaksystemer

Stablesystem, der kan udvides efter behov, til styring af forbrugere med lavt volumen og opgaver med fastholdelse af trykbelastning – Stor fleksibilitet i planlægning og opbygning – Små dimensioner kombineret med høj effektdensitet – Lækagesikkerhed takket være korte, stive forbindelser – Efterfølgende udvidelse mulig ved at tilføje moduler TEKNISKE DATA Strømningshastighed: op til 12 l/min
Driftstryk: max. 500 bar
Spændinger: 24 og 230 volt
Beskyttelsesklasse: IP65 i henhold til DIN EN 60034-5
Væsketype: hydraulikolie i henhold til DIN 51524 del 1 og 2
Temperaturområde for driftsvæske: min. -20 °C til max. + 80 °C
Miljøtemperaturområde: min. -20 °C til max. +40 °C
Viskositetsområde: 10-380 mm²/s anbefales Filtrering: max. tilladt forurening af driftsvæske i henhold til ISO 4406 klasse 21/19/16 Vægt: fra 0,2 til 2,2 kg pr. enkeltmodul
Returstrøm: op til max. 15 l/min
Montering: til CO1-, DC1-, CA- og HP-enheder
Nærmere oplysninger i brochure 5.304.2

Læs mere Vis mindre
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Har du brug for en tilpasset løsning? Du kan sende en produktforespørgsel direkte til vores eksperter.

Downloads for denne kategori

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
AC/DC Compact Power Units Overview
Produktbrochure DA

(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
Produktbrochure EN

(3.5 MB)

L Valve Stacking System
Produktbrochure DA

(0 MB)

L Valve Stacking System
Produktbrochure EN

(0 MB)