Horisontale ML-ventilstaksystemer
HYDAC-ventilstaksystemet type ML er en kontrolblok sammensat af individuelle standardmoduler til oliehydrauliske systemer. Forskellige funktionsmoduler kan flanges til basismodulet. Den vandrette staksamling kan monteres på HYDAC CA, CO1(S), DC1 og HP-motorenheder ved hjælp af forskellige basismoduler eller kobles til ethvert hydraulisk system ved hjælp af et rørtilslutningsmodul. På grund af dets modulopbyggede design muliggør dette system høj fleksibilitet og tilbyder skræddersyede løsninger til kontrolopgaver. Det imponerer med sine små dimensioner og høje effektværdi. Dette system er primært designet til at kontrollere små forbrugere og til tryk- og kraftmodstandsopgaver.
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads for denne kategori
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

ML Valve Stacking System
Produktbrochure
DA
(9.04 MB)

ML Valve Stacking System
Produktbrochure
EN
(9.04 MB)