EcoPack+

EcoPack+

Den nye HYDAC EcoPack+ er en produktportefølje af kraftenheder med drev med variabel hastighed og applikationssoftware som en decentraliseret selvstændig løsning til tilførsel til hydraulikcylindre individuelt efter behov. Alt efter maskinens driftscyklus, funktioner og forsyningsspænding leverer vi EcoPack+ med en luft- eller vandkølet motor som en plug and play-løsning i et spændingsområde mellem 48 og 400 VDC.
Takket være softwaren, som blev specialudviklet til EcoPack+, behøver fabrikanter ikke bekymre sig om at finde en effektiv driftsstrategi. EcoPack+ blev specialudviklet til lastdetekteringssystemer og kræver kun et hydraulisk lastdetekteringssignal fra arbejdshydraulikken som påkrævet feedback, og det gør den uafhængig af typen af pilotstyring. Takket være den anvendelsesspecifikke driftsstrategi og den integrerede strømstyring får maskinfabrikanten reduceret kompleksitet i maskinarkitekturen.
Læs mere Vis mindre
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Downloads for denne kategori

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Produktbrochure DA

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Produktbrochure EN

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack+ - Power pack with speed variable flow on demand control
Produktbrochure DA

(0.78 MB)

HYDAC EcoPack+ - Power pack with speed variable flow on demand control
Produktbrochure EN

(0.78 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Produktinformation DA

(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Produktinformation EN

(2.32 MB)