EcoPack
Den nye HYDAC EcoPack er en produktportefølje af motorenheder med drev med variabel hastighed og en decentraliseret selvstændig løsning til levering af hydrauliske aktuatorer individuelt efter behov. Afhængigt af driftscyklus, funktion og forsyningsspænding på maskinen forsyner vi EcoPack med en luft- eller vandkølet motor i et spændingsområde på 24–400 VDC. Motorens funktionalitet med variabel hastighed realiseres af en hastighedstransmitter, der kommunikerer med inverteren. Ydermere kan inverteren integreres i maskinens CAN-bussystem (CANopen eller SAE1939). I forbindelse med HYDAC-styreenheden (TTC) kan EcoPack også integreres i maskinens arkitektur som et selvstændigt system med egen styreenhed.
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads for denne kategori
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Produktbrochure
DA
(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Produktbrochure
EN
(3.04 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Produktinformation
DA
(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Produktinformation
EN
(2.32 MB)