Breakout-kasser
Med henblik på at forenkle idriftsættelsesprocessen og for at fremskyde feltdiagnostikken kan vi tilbyde forskellige breakout-kasser, der er kompatible med vores styreenheder
Kasserne kan integreres direkte i den eksisterende kabling med det medfølgende tilslutningskabel. Hvis de eksisterende kabler er placeret i en akavet position (f.eks. lige midt i motorrummet), kan de forlænges 3 meter med et ekstra forlængerkabel (seleforlængerkabel). Dette kan være tilrådeligt af ergonomiske årsager.
Takket være 4 mm sikkerhedslabstikket er det muligt at bruge konventionelt måleudstyr. Sikkerhedslabstikkene eliminerer praktisk talt uønskede kortslutninger, når stik sættes i/frakobles (f.eks. på grund af, at kablet falder ned på køretøjets gulv) Kortslutningsstik-jumperen har en dobbelt pick-up. Det betyder, at målinger og manipulationer er mulige på samme tid.
Perfekt matchende breakout-kasser er tilgængelige til de forskellige styreenhedsstørrelser.
Breakout-kasser kan også nemt monteres under udfordrende forhold ved hjælp af tilsvarende monteringsøjer.