HFI-MM
HFI-MM-drev-controlleren (HYDAC-frekvensomformer – motormonteret) er en frekvensomformer til trefasede asynkronmotorer til hastighedsstyring.
Dens største fordel er, at den kan monteres direkte på asynkronmotoren som en rygsæk. Det betyder, at der ikke er behov for et kontrolkabinet, og at der skal udføres færre opgaver på elektriske systemer. Fordelene ved en asynkronmotor med variabel hastighed bevares.
Denne drev-controller fås i ydelsesklasser fra 0,55 kW til 22 kW.
Dens største fordel er, at den kan monteres direkte på asynkronmotoren som en rygsæk. Det betyder, at der ikke er behov for et kontrolkabinet, og at der skal udføres færre opgaver på elektriske systemer. Fordelene ved en asynkronmotor med variabel hastighed bevares.
Denne drev-controller fås i ydelsesklasser fra 0,55 kW til 22 kW.
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Har du brug for en tilpasset løsning? Du kan sende en produktforespørgsel direkte til vores eksperter.