HEZ Modular

HEZ Modular

De elektriske cylindre i HEZ Modular-serien er lineære drev, der kan konfigureres ved hjælp af et modulsystem.
Motor, afbøjningsboks, gearkasse og lineær enhed kan kombineres med hinanden på individuel basis.
En sådan kombination giver en høj grad af fleksibilitet med standardiserede komponenter.
Fuldt tilpassede designs og projektbaseret udvikling er også mulig.
Kraftområdet for denne serie ligger mellem 1 kN og 500 kN med slaglængder på op til 5 meter.
Læs mere Vis mindre
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Har du brug for en tilpasset løsning? Du kan sende en produktforespørgsel direkte til vores eksperter.