Electric cylinders

Electric cylinders

HYDAC’s elektriske cylindere (HEZ) er også kendt som elektromekaniske lineære aktuatorer. De består af en møtrikspindel, der drives af en elektrisk motor. Elektriske cylindere kræver kun elektrisk energi, hvilket betyder, at de kan bruges meget fleksibelt og decentralt.
De indeholder ingen hydraulikolier, kun smøremidler. Vores elektriske cylindere fås med justeringskræfter fra 1 kN til 500 kN og slaglængder på op til 5 meter. Der er forskellige design og serier, som adskiller sig med hensyn til forbindelsen mellem motoren og gevindspindlen samt anvendelsesområdet. Vores produktsortiment dækker også alle anvendelsesområder. Fra enkle justeringsfunktioner med lejlighedsvis bevægelse til højdynamiske arbejdsfunktioner i kontinuerlig drift. Elektriske cylindere er vedligeholdelsesfri i hele deres levetid.
Læs mere Vis mindre
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Downloads for denne kategori

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Produktbrochure DA

(2.21 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Produktbrochure EN

(2.21 MB)