Cylindere
Cylindere er et vigtigt drivelement inden for maskinteknik. Anvendelsesområderne er yderst alsidige. Stationære, fra maskinkonstruktion til specielle formål over broløftende cylindere til funktioner til sikkerhedsaktivering i kraftværket. Mobile, fra kranteleskopenheder til landbrugsformål. Ofte under ekstreme forhold, høj belastning og lange nedetider.
Disse krav stiller vi til os selv, og vi kan trække på omfattende erfaring og en bred vifte af produkter fra hydraulikcylindere HC og elcylindere HEC. Kundernes specifikke udfordringer tages i betragtning under aspekterne energieffektivitet, vægtoptimering, levetid, vedligeholdelse og den overordnede økonomiske levedygtighed for et system.
Kombinationen af HYDAC's hydrauliske kraftmoduler og KineSys' drivløsninger gør det muligt for os at tilbyde komplette systemløsninger. Derudover er det muligt at integrere eller tilslutte sensorsystemer for at sende information om den lineære position, tryk eller kraft til regulatoren. Kombineret med styringen og det pågældende drivsystem kan cylinderne betjenes med åben sløjfe eller lukket kredsløb. Global service afrunder det omfattende produktsortiment.
Hydrauliske cylindere
Standardudvalg på op til 1.000 mm i diameter og op til 12 m slag
Tæthed med stor kraft, p< 1.000 bar
Høj dynamik
Robust teknologi
Med endepositionsdæmpning
Med intelligent ventilteknologi, der kan tilpasses
Andre mål på forespørgsel
Elektriske cylindere
Standardudvalg: Justeringskraft op til 25 kN dynamisk, slaglængde op til 2 m
Kompakt drivenhed
Selvlåsning mulig
Stor miljøkompatibilitet
Stor positionsnøjatighed