CTM-EB

Contamination Test Module CTM er et modulært system designet til analyse af komponenternes tekniske renhed. CTM-EB-udsugningsmodulet bruges til spray-udsugning i forbindelse med CTM-SC.

  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000509405
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Grupperede produkter
CTM-EB-2050-K-Z-Z
Materialenummer 4643498
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Forsyningsspænding:
120V AC/60Hz/1 fase USA/Canada
Analysevæske:
Opløsningsmiddel klasse A III
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTM-EB-1450-K-Z-Z
Materialenummer 4667504
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Forsyningsspænding:
120V AC/60Hz/1 fase USA/Canada
Analysevæske:
Opløsningsmiddel klasse A III
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTM-EB-2050-M-Z-Z
Materialenummer 4674202
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Forsyningsspænding:
230V AC/50Hz/1Ph Europa
Analysevæske:
Opløsningsmiddel klasse A III
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTM-EB-1650-M-Z-Z
Materialenummer 4838964
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Forsyningsspænding:
230V AC/50Hz/1Ph Europa
Analysevæske:
Opløsningsmiddel klasse A III
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
CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
Produktbrochure DA

(0.56 MB)

CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
Produktbrochure EN

(0.56 MB)