Søgeresultater for: 'CSI-D-5'
1
Resultat
i kategorien
Produkter
Produktkategori
<div><p>Uanset om det drejer sig om skibsbygning eller værktøjsmaskiner, mobilkraner eller stålværker, maskinbygning eller offshore, EX-beskyttelse eller laboratorieapplikationer eller endda applikationer med brint som medium. Vores omfattende produktsudvalg har den rigtige tryktransmitter til dit formål.</p></div><div><p>Serie</p><ul><li>HDA 4000, til mobil og stationær hydraulik, forskellige grænseflader (CAN, HART),<br /> Afhængigt af versionen<br /> til eksplosive atmosfærer med ATEX-, CSA- og IECEx-godkendelse,<br /> Til applikationer med øget funktionel sikkerhed i henhold til EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),<br /> Med skyllemembran,<br /> Til skibsbygning og offshore med godkendelse fra:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000/HDA 8000 til brintanvendelser</li><li>HDA 4800, ekstremt præcis, til stål- og valseværker, laboratorieapplikationer, testbænke</li><li>HDA 7000, til serieapplikationer i industrien og mobile sektorer med trange installationsforhold,<br /> - Kompakt design<br /> - Valgfrit CANopen-aktiveret<br /> - Valgfrit med frontmembran</li><li>HDA 8000, til serieapplikationer i industrien og mobile sektorer<br /> - Med ECE-typegodkendelse til vejkøretøjer<br /> Valgfrit for applikationer med øget funktionel sikkerhed i henhold til EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) eller DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li>HPT 1000, til serieapplikationer på ekstremt små monteringsområder<br /> - Lille, kompakt design<br /> - Robust<br /> - Valgfrit CANopen/SAE J1939<br /> - Valgfrit med IO-Link-interface<br /> - Valgfrit "smart"<br /> </li></ul><p>Teknologi</p><ul><li> Belastningsmåler med tykt lag på keramisk membran (lavt indstillingsområde)</li><li> Belastningsmåler med tynd film på membran af rustfrit stål (lavt og højt indstillingsområde)</li></ul><p> Standardindstillingsområder </p><p>fra 0 til 1 og 0 til 600/2000 bar relativt tryk, afhængigt af versionen</p><ul><li>Op til 2,5 bar absolut tryk</li><li> Kalibrering også i PSI og MPa</li><li>Andre indstillingsområder eller særlig kalibrering efter anmodning</li></ul></div>
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
1
Resultat
i kategorien
Downloads
CSI-D-5 ConditionSensor Interface
Produktbrochure
Ingen detaljer
Engelsk
(608 KB)
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter