CSI-C-11
ConditionSensor Interface CSI-C-11 bruges til at konvertere digitale sensorsignaler (Hydac Sensor Interface HSI) til en netværksprotokol (HSI TCP/IP eller Modbus® TCP), som kan transmitteres både via LAN og W-LAN til forskellige terminaler (f.eks. smartphones). CSI-C-11 kan desuden benyttes som datalogger.
- To indgangskanaler til HYDAC SMART-sensorer
- Direkte tilslutning af sensorer via M12x1 terminaler
- Netværksforbindelse via M12-bøsning
- Trådløs overførsel og visning af målte sensorværdier via W-LAN og FluMoS/FluMoS mobile
- Lagring af målte data i CSI-C-11 med dato og klokkeslæt (datalogger)
- Parametrering af interface er mulig med W-Lan og FluMoS mobile
- Høj beskyttelsesklasse med IP 66 - der kræves ikke installation af styreskab
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428082
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
|
CSI-C-11-0-0-0/-000
Materialenummer 4066011
|
|
|||||
|
CSI-C-11-0-0-1/-000
Materialenummer 4247534
|
|
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Produktbrochure
DA
(1.23 MB)

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Produktbrochure
EN
(1.23 MB)