CSI-B-7
ConditionSensor Interface module anvendes til konvertering af digitale sensorsignaler (HYDAC Sensor Interface HSI) til en netværksprotokol (HSI TCP/IP).
På CSI-B-7 kan du tilslutte op til to sensorer via skrueterminaler og strømforsyne dem.
Ønskede IP adresser og subnet maske parameteriseres en gang via fembens han tilslutning M12x1. Netværksforbindelse sker ved brug af almindeligt netværkskabel (patch) med en RJ45 tilslutning. INterfacemodulet er udviklet for bæreskinneinstallation i styreskabe.
- To indgangsmoduler for HYDAC sensorer
- Direkte tilslutning af sensorer via skrueterminaler
- Netværksforbindelse via RJ45 bøsning
- Meget kompakt design
- Egnet til montage på bæreskinne
- Beskyttelsesklasse IP 40
SKU
læs mere ...
GP_1000428078
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
CSI-B-7
|
CSI-B-7 Condition Sensor Interface
Materialenummer 3713134
|
|
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7644-00001.jpg)
CSI-B-7 ConditionSensor Interface
Produktbrochure
DA
(0.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7644-00001.jpg)
CSI-B-7 ConditionSensor Interface
Produktbrochure
EN
(0.25 MB)