Brændstofpumper

HYDAC's tankpumper er kompakte enheder udstyret med et jævnstrømsdrev til hurtig og nem pumpning af dieselolie eller hydraulikolie.
- Selvansugende op til en højde på 2,5 m
- kompakt design
- Jævnstrømsmotor med IP65-beskyttelse
- Egnet til tørløb
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000515327
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Grupperede produkter
MFZP-1/1.1/P/AMG/10/RV4.5/0.2/24V-IP65
Materialenummer 723803
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFZP-1/6.0/P/63/13/24V-DC(50L/MIN-IP65)
Materialenummer 723541
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
TechNews Fyldningspumper MFZP
Produktinformation DA

(0.36 MB)

TechNews Filling pumps MFZP
Produktinformation EN

(0.36 MB)