Belastningsholdende reguleringsventiler SBV700 for maksimalt flow

Belastningsholdende flowregulerende ventiler fra SBV700-serien er direkte virkende ventiler med sandwich-pladedesign og pilottryk på op til 350 bar.

  • Maks. driftstryk: 700 bar
  • Maks. flowhastighed: 25 l/min.
  • Størrelse: Størrelse 6 til DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422333
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Grupperede produkter
SBV700-6-A-350-V-A*00
Materialenummer 3686771
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
SBV700-6-B-350-V-A*00
Materialenummer 3687582
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
SBV700-6-F-350-V-A*00
Materialenummer 4052346
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
SBV700-6-L-350-V-A*00
Materialenummer 4052347