Afspærringsventiler AV700

Lukkeventiler fra AV700-serien er tætte og velegnede til tryk på op til 700 bar og flowhastigheder på op til 25 l/min. Ud over et kompakt og let design tillader de flow i begge retninger.

  • Maks. driftstryk: 700 bar
  • Maks. flowhastighed: 25 l/min.
  • Størrelse: Størrelse 6 til DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422321
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Grupperede produkter
AV700-6-E-700-S-V-A*00
Materialenr. 3678553