HPT 1446S-F31-C-0100-000

Varenummer
930760
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
Godkendelse UL-godkendelse
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal IO-Link
Nøjagtighed 1,00 % maks. = 0,5 % type
Trykområde maks. værdi 100
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
IODD_930760_HPT 1446S-F31-C-0100-000
Software DA

(0.72 MB)

IODD_930760_HPT 1446S-F31-C-0100-000
Software EN

(0.72 MB)