På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Godkendelse | UL-godkendelse, ECE-typegodkendelse (E13 bil) |
---|---|
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Udgangssignal | 4 til 20mA (3 ledere, kilde) |
Nøjagtighed | 1,00 % maks. = 0,5 % type |
Trykområde maks. værdi | 40 |
Minimumsværdi for trykområde | 0 |
Trykenhed | BAR |
Tryktype | Relativ |