HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000

Varenummer
930444
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
Godkendelser og certifikater Nej
Måleområde, slutværdi 360
Måleområde, startværdi 0
Type Enkeltrotation
Elektrisk forbindelse M12x1 hanstik, 5-polet, aksial
Husets diameter 25 mm, rund
Fastgørelsestype Monteringsflange
Mekanisk forbindelse Drejekrans, Ø 21 mm, 2 x M5
Udgangssignal CANopen
Opløsning 14 bit
Nøjagtighed 0,2° maks. = 0.1° type

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
EDS_930444_HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000
Software DA

(0 MB)

EDS_930444_HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000
Software EN

(0 MB)