På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelse | Ingen |
---|---|
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Udgangssignal | IO-Link |
Nøjagtighed | 1,00 % maks. = 0,5 % type |
Trykområde maks. værdi | 250 |
Minimumsværdi for trykområde | 0 |
Trykenhed | BAR |
Tryktype | Relativ |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

IODD_930339_HPT 1446S-F31-1-0250-P20
Software
DA
(0.75 MB)

IODD_930339_HPT 1446S-F31-1-0250-P20
Software
EN
(0.75 MB)