På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelser og certifikater | Nej |
---|---|
Ekstra brugerflade | 4 til 20 mA, 0 til 10V, IO-Link |
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Skift af udgange | 2 |
Indstillingsområde maksimumværdi | 1 |
Indstillingsområde minimumværdi | -1 |
Trykenhed | BAR, PSI, MPA |
Tryktype | Relativ |
Display | Ja |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Software
DA
(0.63 MB)

IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Software
EN
(0.63 MB)