HPS 2446-F31-0400-000

Varenummer
930243
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
Godkendelser og certifikater Nej
Ekstra brugerflade 4 til 20 mA, 0 til 10V, IO-Link
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Skift af udgange 2
Indstillingsområde maksimumværdi 400
Indstillingsområde minimumværdi 0
Trykenhed BAR, PSI, MPA
Tryktype Relativ
Display Ja

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
IODD_930243_HPS 2446-F31-0400-000
Software DA

(0.62 MB)

IODD_930243_HPS 2446-F31-0400-000
Software EN

(0.62 MB)