HAT 1436-F11-360L-P01-D106-M01-000

Varenummer
930068
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
Godkendelser og certifikater Nej
Måleområde, slutværdi 360
Måleområde, startværdi 0
Type Enkeltrotation
Elektrisk forbindelse M12x1 hanstik, 5-polet, aksial
Husets diameter 36 mm, rund
Fastgørelsestype Synchro 4-huls M3
Mekanisk forbindelse 10 mm Form D, DM 6 mm
Udgangssignal CANopen
Opløsning 14 bit
Nøjagtighed 0,2° maks. = 0.1° type