På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelse | UL-godkendelse |
---|---|
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk forbindelse | 7/16-20 UNF 2A (SAE4)/ekstern |
Udgangssignal | 4 til 20mA (3 ledere, kilde) |
Nøjagtighed | 1,00 % maks. = 0,5 % type |
Trykområde maks. værdi | 16 |
Minimumsværdi for trykområde | 0 |
Trykenhed | BAR |
Tryktype | Relativ |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Software
DA
(0.06 MB)

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Software
EN
(0.06 MB)