På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelse | Ingen |
---|---|
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Udgangssignal | 0 til 10V, IO-Link |
Nøjagtighed | 0,50 % maks. = 0,25 % type |
Trykområde maks. værdi | 40 |
Minimumsværdi for trykområde | 0 |
Trykenhed | BAR |
Tryktype | Relativ |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Software
DA
(0.4 MB)

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Software
EN
(0.4 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Software
DA
(0.68 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Software
EN
(0.68 MB)