HPT 1746S-B-0250-000

Varenummer
929705
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
Godkendelse UL-godkendelse
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal IO-Link
Nøjagtighed 0,50 % maks. = 0,25 % type
Trykområde maks. værdi 250
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ