På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Godkendelser og certifikater | ECE |
---|---|
Måleområde, slutværdi | 360 |
Måleområde, startværdi | 0 |
Type | Enkeltrotation |
Elektrisk forbindelse | M12x1 hanstik, 5-polet, aksial |
Husets diameter | 25 mm, rund |
Fastgørelsestype | Monteringsflange |
Mekanisk forbindelse | Drejekrans, Ø 21 mm, 2 x M5 |
Udgangssignal | CANopen |
Opløsning | 14 bit |
Nøjagtighed | 0,2° maks. = 0.1° type |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

EDS_929371_HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000
Software
DA
(0 MB)

EDS_929371_HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000
Software
EN
(0 MB)